Anschlusskabel mit Buchse
E11736
ADOGK120MSS0005H12
Anschlusskabel mit Buchse
E11736
ADOGK120MSS0005H12
- Zuverlässiger Anschluss von Steuerungen, Controllern und Dialoggeräten
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Geeignet für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 63 AC/DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 732 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 26 x 26 x 85 |
Werkstoffe | PUR schwarz |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|