Konfektionierbare Buchse
E11795
SDOAA030MSSFKPG
Konfektionierbare Buchse
E11795
SDOAA030MSSFKPG
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 24,8 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 35 x 20 x 30 |
Werkstoffe | PA |
Werkstoff Griffkörper | PA |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|