- Produkte
- E12048
Einbaubuchse
E12048
EDOGH050MSS0,15E05 (M16)
Einbaubuchse
E12048
EDOGH050MSS0,15E05 (M16)
- Komfortable Ausrüstung von Verteilerkästen und Gehäusen mit Anschlüssen für Steckverbinder
- Einfacher und schneller Einbau in die Gehäusewand
- Robuste Metallausführung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 21,7 |
---|---|
Einbaugewinde | M16 |
Werkstoffe | Messing vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt |
---|