Ethernet-Verbindungskabel
E12226
VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S
Ethernet-Verbindungskabel
E12226
VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S
- Zum Anschluss an die Parametrierschnittstelle des Sensors
- Für die zuverlässige Signalübertragung
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
Applikation | Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 167,2 |
---|---|
Werkstoffe | PUR / PC |
Werkstoff Griffkörper | PUR / PC |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker M12
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: D; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC |