Konfektionierbarer Stecker
E12353
SSTAH040MSSFKSG
Konfektionierbarer Stecker
E12353
SSTAH040MSSFKSG
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 66,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 42 x 20 x 54 |
Werkstoffe | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar |
---|