Konfektionierbare Buchse
E12356
SDOGH040MSSFKSG
Konfektionierbare Buchse
E12356
SDOGH040MSSFKSG
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank auflegbarem Kabelschirm
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 47,6 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 20 x 20 x 58 |
Werkstoffe | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: B; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar |
---|