Anschlusskabel mit Buchse
E12362
ADOAH080MSS0001H08
Anschlusskabel mit Buchse
E12362
ADOAH080MSS0001H08
- 8-poliger Anschluss
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 78,8 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 28 x 15 x 38 |
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR, schwarz, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|