Einbaubuchse
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Einbaubuchse
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 12,5 |
---|---|
Werkstoffe | Messing vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt |
---|