• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. E12409

Anschlusskabel mit Buchse

E12409

ADOGH080VAS0070E08

Anschlusskabel mit Buchse

E12409

ADOGH080VAS0070E08

  • 8-poliger Anschluss
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...100
Schutzart IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 4335
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 46
Werkstoffe PVC
Werkstoff Griffkörper PVC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 70 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm