Ethernet-Verbindungskabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Ethernet-Verbindungskabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Zum Anschluss an die Parametrierschnittstelle des Sensors
- Vergoldete Kontakte für die zuverlässige Signalübertragung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1342 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 20 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |