Konfektionierbare Buchse
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Konfektionierbare Buchse
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC/DC |
---|
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 11,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 12 x 12 x 45 |
Werkstoffe | PBT; PA |
Werkstoff Griffkörper | PBT / PA |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|