• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse für die Energieversorgung für Feldmodule
  5. E12494

Anschlusskabel mit Buchse

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

Anschlusskabel mit Buchse

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Hohe Leistungsübertragung dank sehr großer Strombelastbarkeit
  • ce
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Ausführung Powerkabel, T-codiert
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 84,8
Abmessungen [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Werkstoffe PP
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, PUR, schwarz, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet