• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Y-Verteiler
  4. Y-Verteiler
  5. E12529

Y-Verteiler

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Y-Verteiler

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 60 AC/DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 37,1
Werkstoffe PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper PUR, halogenfrei
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR, halogenfrei; Kontakte: vergoldet
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR, halogenfrei; Kontakte: vergoldet