- Produkte
- E12535
Verbindungskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Verbindungskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
kundenspezifisch
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | mikrobenfest |
Ölfest | ja |
UV-beständig | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -15...70 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: TPE-U schwarz; Dichtung: FKM | ||||
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt | ||||
Schleppketteneignung | ja | ||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Hinweise | kundenspezifisch | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 7 m, PUR, schwarz, Ø 5,8 mm; paarweise verdrillt; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |