Bedämpfungsmagnet
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
Bedämpfungsmagnet
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
- Zur Gewährleistung eines hohen Schaltabstandes
- Für den Einsatz in Kombination mit Magnetsensoren
- Verdeckter Einbau hinter Aluminium und Edelstahl möglich
- Großer Betriebstemperaturbereich
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 5,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 12 / L = 7,5 |
Werkstoffe | Neodym; Kunststoff |
Magnetfeldstärke [mT] | 280 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|