• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Y-Verbindungskabel
  5. E12547

Y-Verbindungskabel

E12547

YDOGS030PLS0002H03

Y-Verbindungskabel

E12547

YDOGS030PLS0002H03

  • Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • DEUTSCH-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • PUR-Kabel mit guter Schleppketteneignung
  • ce
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...32 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -20...85
Schutzart IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 132,83
Abmessungen [mm] 24 x 24 x 54
Werkstoffe PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 2
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - 1-2-3
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Elektrischer Anschluss - 4-5-6
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm