Anschlusskabel mit Buchse
E12550
ADOGS020PLS0002H02
Anschlusskabel mit Buchse
E12550
ADOGS020PLS0002H02
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- DEUTSCH-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- PUR-Kabel mit guter Schleppketteneignung
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -20...85 |
Schutzart | IP 67; (Gegenstecker gesteckt) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 89,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PA | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PA | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vernickelt |
---|