Verbindungskabel
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Verbindungskabel
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- DEUTSCH-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- PUR-Kabel mit guter Schleppketteneignung
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...24 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -30...70 |
Schutzart | IP 67; (Gegenstecker gesteckt) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 81,9 |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PA |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 6,4 mm; verdrillt; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 2 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vernickelt |
---|