Y-Verbindungskabel
E12561
YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS
Y-Verbindungskabel
E12561
YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- DEUTSCH-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- PUR-Kabel mit guter Schleppketteneignung
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -20...80 |
Schutzart | IP 67; (Gegenstecker gesteckt) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 135 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 2 | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - DEUTSCH-Steckverbinder
Anschluss | Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |