Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung
E12566
ADOGX060--A005E06
Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung
E12566
ADOGX060--A005E06
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...24 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; (Gegenstecker gesteckt) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 576,5 |
---|---|
Werkstoffe | PBT |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt |
---|