Konfektionierbare Buchse
E12583
SDOGS060--AFKCR
Konfektionierbare Buchse
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- DEUTSCH-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -20...80 |
Schutzart | IP 67; (Gegenstecker gesteckt) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 15,1 |
---|---|
Werkstoffe | Messing vernickelt; PA |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder (DT-06-6S-CE02) |