Montagesatz für Handarmaturen und Kugelhähne
E12588
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4
Montagesatz für Handarmaturen und Kugelhähne
E12588
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4
- Für die zuverlässige Endlagenrückmeldung von Handarmaturen und Kugelhähnen
- Passend für eine Vielzahl von ISO-Kopfflansch-Armaturen
- Einfache Montage und sichere Befestigung
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauformen IND, INE |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 459 |
---|---|
Kopfflansch-Durchmesser [mm] | 36 |
ISO-Kopfflansch Typ | F03 |
Mitnehmerschraube | M4 |
Werkstoffe | Montageplatte: Kunststoff; Metallteile: 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|