• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel für die Energieversorgung für Feldmodule
  5. E12661

Verbindungskabel

E12661

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS

Verbindungskabel

E12661

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Ausführung Powerkabel, L-codiert
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 64 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 16
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 479
Werkstoffe PP
Werkstoff Griffkörper TPE
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet