- Produkte
- Verbindungstechnik
- Verbindungskabel
- Verbindungskabel für die Energieversorgung für Feldmodule
- E12665
Verbindungskabel
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Verbindungskabel
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Ausführung | Powerkabel, L-codiert |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 64 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 16 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 103,1 |
---|---|
Werkstoffe | PP |
Werkstoff Griffkörper | TPE |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,25 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |