• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Y-Verbindungskabel
  5. E12723

Y-Verbindungskabel

E12723

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Y-Verbindungskabel

E12723

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 25 AC / < 60 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 65; IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 52
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, orange, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse C
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss - Stecker A (2)
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss - Stecker B (1)
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm