- Produkte
- E12734
Einbaubuchse
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Einbaubuchse
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 39,9 |
---|---|
Einbaugewinde | PG 9 |
Werkstoffe | Zinkdruckguss vergossen |
Werkstoff Griffkörper | Zinkdruckguss |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss |
---|