Klemmhalter mit Festanschlag
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
Klemmhalter mit Festanschlag
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
- Festanschlag für definierte Einbauposition
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
- Zuverlässiger Schutz vor Beschädigung
- Resistent gegen Schweißspritzer dank Antihaftbeschichtung
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 28,25 |
---|---|
Montagehinweis | Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung) |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Innendurchmesser [mm] | 8 |
Werkstoffe | Stahl verzinkt; antihaftbeschichtet; Befestigungsmuttern: Stahl verzinkt; antihaftbeschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 5; (Befestigungsmuttern: 10) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|