Montagesatz für Handarmaturen und Kugelhähne
E12767
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5
Montagesatz für Handarmaturen und Kugelhähne
E12767
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5
- Für die zuverlässige Endlagenrückmeldung von Handarmaturen und Kugelhähnen
- Einfache Montage und sichere Befestigung
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Passend für eine Vielzahl von ISO-Kopfflansch-Armaturen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 471,7 |
---|---|
Kopfflansch-Durchmesser [mm] | 42 |
ISO-Kopfflansch Typ | F04 |
Mitnehmerschraube | M5 |
Werkstoffe | Metallteile: 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|