Schaltnocken für Schwenkantriebe
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
Schaltnocken für Schwenkantriebe
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
Einsatzbereich
Ausführung | für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 51,95 |
---|---|
Schaltnocken Durchmesser [mm] | 53 |
Lochpaarabstand [mm] | 80 |
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] | 20 |
Werkstoffe | Schaltnocken: PA 6 schwarz; Metallteile: Edelstahl |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,5...3 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|