Schaltnocken für Schwenkantriebe
E17326
Puck/IND/rd/65/8
Schaltnocken für Schwenkantriebe
E17326
Puck/IND/rd/65/8
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
- Position der Bedämpfungsschrauben wählbar
Auslaufartikel
Alternativartikel: E12517 Produktvergleich: E17326 / E12517 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung | für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 63 |
---|---|
Schaltnocken Durchmesser [mm] | 65 |
Lochpaarabstand [mm] | 80 |
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] | 30 |
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen | 8 |
Werkstoffe | Schaltnocken: PA 6 rot; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|