- Produkte
- E18031
Konfektionierbare Buchse
E18031
SDOGH040MSSFKPG
Konfektionierbare Buchse
E18031
SDOGH040MSSFKPG
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 27,216 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 18 x 18 x 46 |
Werkstoffe | PA |
Werkstoff Griffkörper | PA |
Werkstoff Überwurfmutter | ZnAl / Ni |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: ZnAl / Ni; Kontakte: vergoldet |
---|