- Produkte
- E18158
Anschlusskabel mit Buchse
E18158
ADOAH040VAS0030E04
Anschlusskabel mit Buchse
E18158
ADOAH040VAS0030E04
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 300 AC/DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...105 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1088,621 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Werkstoffe | PVC |
Werkstoff Griffkörper | PVC |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 30 m, PVC, grau; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet |
---|