• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Glas-Lichtwellenleiter
  5. E20219

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20219

FE-30-A-A-M6/2M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20219

FE-30-A-A-M6/2M

  • Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
  • Ummantelung aus Aluminium für den Einsatz bis 290 °C
  • Einbau an schwer zugänglichen Stellen
  • Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
  • Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Applikation Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OIF
OIF
Reichweite Fiberoptik [mm] 240
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Gewicht [g] 201
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 30; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung
Werkstoffe Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Zubehör
Lieferumfang
Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl
Zahnscheiben: 4
Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück