Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20339
FE-30-A-A-R6/2M
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20339
FE-30-A-A-R6/2M
- Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
- Ummantelung aus Aluminium für den Einsatz bis 290 °C
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|---|
Applikation | Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OIF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 240 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 201 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 6 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30; (bei fester Verlegung) |
Faseranordnung |
|
Werkstoffe | Adapter: PA |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Aluminium |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|