Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20506
FE-00-M-V-E1
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20506
FE-00-M-V-E1
- Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
- Ummantelung aus Metallsilikon für den Einsatz bis 150 °C
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|---|
Applikation | Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF; OOF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 160 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 76,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 1 |
Tastkopflänge [mm] | 5 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Faseranordnung | |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Metallsilikon |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|