• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Glas-Lichtwellenleiter
  5. E20526

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20526

FT-00-M-V-E3/1,5M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20526

FT-00-M-V-E3/1,5M

  • Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
  • Ummantelung aus Metallsilikon für den Einsatz bis 150 °C
  • Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
  • Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
  • Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Applikation Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)
Tastweite Fiberoptik [mm] 350
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 36
OOF
Tastweite Fiberoptik [mm] 180
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 36
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...150
Mechanische Daten
Gewicht [g] 108,5
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 3
Tastkopflänge [mm] 10
Gesamtlänge [mm] 1500
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Faseranordnung
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Zubehör
Lieferumfang
E20102
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück