- Produkte
- E20581
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OIF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 288 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
---|---|
Gesamtlänge [mm] | 1200 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Werkstoffe | Adapter: PA |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|