Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Einweglichtschranke
- Für den Einsatz im Nahbereich
- Länge selbst konfektionierbar
- Sehr kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|---|
Applikation | Kleiner Biegeradius |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 60 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 130 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 540 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 160 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 35 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M4 |
Tastkopflänge [mm] | 15 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 10 |
Faseranordnung |
|
Kerndurchmesser [mm] | 0,5 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|