Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Hohe Tastweite
- Länge selbst konfektionierbar
- Hochflexible Ausführung für extrem kleine Biegeradien
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Kleiner Biegeradius |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 104 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 620 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 180 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...60 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 49,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M6 |
Tastkopflänge [mm] | 35 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 3 |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 1,2 |
Faserdurchmesser [mm] | 2x 613 x 0,06 |
Außendurchmesser [mm] | 2,2 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|