• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel für Ethernet
  5. E21137

Ethernet-Verbindungskabel

E21137

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

Ethernet-Verbindungskabel

E21137

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

  • Zum Anschluss an die Parametrierschnittstelle des Sensors
  • Für die zuverlässige Signalübertragung
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • ce
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung Ethernetkabel, D-codiert
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 48 AC / 60 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 65; IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 687
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt