Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Hohe Tastweite
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 35 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...150 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 58 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M6 |
Tastkopflänge [mm] | 35 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 45 |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 1,6 |
Faserdurchmesser [mm] | 0,05 |
Außendurchmesser [mm] | 5,4 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Metallsilikon |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|