- Produkte
- E21164
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Einweglichtschranke
- Sehr hohe Reichweite
- Länge selbst konfektionierbar
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OBF; OCF; OOF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 950 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 4000 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 3000 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 78,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M6 |
Gesamtlänge [mm] | 5000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 1 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|