Reflektor für Reflexlichtschranken
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Reflektor für Reflexlichtschranken
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Für den zuverlässigen Betrieb von Reflexlichtschranken
- Einfache Montage mit nur zwei Schrauben
- Geeignet für Rotlicht und Infrarotlicht
- Für Anwendungen im Hygiene- und Nassbereich in der Lebensmittelindustrie
- Für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Einsatzbereich
Ausführung | für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...140 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 14,6 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Reflektorfläche [mm] | 56 x 38 |
Werkstoffe | Solidchem |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|