Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
- Besonders flache Quaderbauform
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Länge selbst konfektionierbar
- Betrieb als Einweglichtschranke
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 210 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 600 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 2300 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 51,4 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Tastkopfhöhe [mm] | 3 |
Tastkopfbreite [mm] | 8,5 |
Tastkopflänge [mm] | 15 |
Abmessungen Tastkopf [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 2 |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 1 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|