• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle Lichtwellenleiter
  5. E21322

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E21322

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E21322

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

  • Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
  • Betrieb als Lichttaster
  • Länge selbst konfektionierbar
  • Lebenserwartung von mehr als 1 Millionen Biegezyklen
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Applikation Biegefeste Ausführung für Anwendungen in der Robotik; Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OBF; OO50; OCF
OBF
Reichweite Fiberoptik [mm] 10
OO50
Reichweite Fiberoptik [mm] 30
OCF (High Power)
Reichweite Fiberoptik [mm] 180
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...70
Mechanische Daten
Gewicht [g] 30,6
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M4
Tastkopflänge [mm] 23
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 5
Faseranordnung
Kerndurchmesser [mm] 4 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff PE
Zubehör
Lieferumfang
Sechskantmuttern: 2 x M4
Zahnscheiben: 2
Zubehör optional
Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück