Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Länge selbst konfektionierbar
- Lebenserwartung von mehr als 1 Millionen Biegezyklen
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Biegefeste Ausführung für Anwendungen in der Robotik; Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 10 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 30 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 190 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 30,3 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M3 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 5 |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 4 x 0,25 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|