• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
  4. Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
  5. E2M276

Anschlussleitung mit AMP-Steckverbindung, für 4 analoge Kameras

E2M276

ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16

Anschlussleitung mit AMP-Steckverbindung, für 4 analoge Kameras

E2M276

ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16

  • ce
  • ukca
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 18 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67; (M16-Steckverbindung)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1091,3
Werkstoff Griffkörper PA 6.6-GF30 / PBT-GF15
Werkstoff Überwurfmutter PBT-GF30
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - AMP-Stecker
Steckverbindung: 1 x AMP-Junior Timer; Griffkörper: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, schwarz; Arretierung: PBT-GF30
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (Schirm mit Ring-Kabelschuh versehen (M5) )
Elektrischer Anschluss - Buchse Video 0 ... Video 3
Steckverbindung: 4 x M16, gerade; Codierung: A