Formdichtung
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
Formdichtung
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
- Zur zuverlässigen Abdichtung von Tanks, Behältern und Rohrleitungen
- Für den Einsatz in Kombination mit Prozesssensoren
Einsatzbereich
Ausführung | für Geräte mit Prozessanschluss G ½ |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...130 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Norm | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 4,05 |
---|---|
Innendurchmesser [mm] | 18,5 |
Außendurchmesser [mm] | 23,9 |
Werkstoffe | EPDM |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 10 Stück |
---|