Einschraubadapter für Prozesssensoren
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
Einschraubadapter für Prozesssensoren
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
- Für Schneidringadapter zur Blockmontage
- Ermöglicht Verdrehbarkeit des Sensors
- Hohe Druckfestigkeit
- Korrosionsfeste Zn-Ni-Beschichtung
Einsatzbereich
Applikation | Öl-Hydraulik-Anwendungen |
---|---|
Montage | für Blockmontage; (zum Verbau mit E30464) |
Druckfestigkeit [bar] | 630 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 36 |
---|---|
Werkstoffe | 1.0718 (Stahl / 12L13); Beschichtung Zn-Ni |
Sensorikanschluss | M16 x 1,5 für Schneidringadapter; Dichtkegel:S8 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|