Prozessadapter Milchrohrverschraubung
E33713
ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"
Prozessadapter Milchrohrverschraubung
E33713
ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"
- Für den Einbau von Prozesssensoren in Behälter oder Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Besonders geeignet für den Einsatz in hygienischen Anwendungen
- Adapter aus Edelstahl für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 25 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 353 |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensorikanschluss | G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario |
Prozessanschluss | Milchrohrverschraubung DN50 (2") DIN 11851 |
Abdichtung | Metall auf Metall |
Hygieneklasse nach DIN 11866 | H4 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|